钮子开关
TL 系列
MIL-DTL-3950、UL、CSA、CE。高达 20 A(电阻性)。多种执行器、动作、端接和电路
霍尼韦尔公司 MICRO SWITCH TL 系列钮子开关符合关于密封钮子开关的规格要求。质量结构特点包括:在钮柄和衬套之间以及在封盖和外壳之间采用密封。
TL 系列钮子开关坚固耐用的设计非常适用于众多航天航空和其他要求高的且可靠性很重要的应用领域。这些应用领域包括面板会受机械冲击、振动和温度极限的环境以及有灰尘、飞溅水或软管导向水的环境。
TL 系列的钮子开关提供各种电路和电极供选择,以便能轻松应对各种不同的应用。历史悠久的航天航空应用表明,TL 系列钮子开关能在最差的条件下提供可靠的性能和长久的工作寿命。