电路板安装压力传感器
SCXL 系列
补偿式。经校准的零位和和量程。mV 输出。低噪音。外形小巧,高阻抗。极低压力分辨率
压力范围
- ±4 inH20 至 ±10 inH20
SCXL 系列传感器为在极低的工作压力范围内需要较高精度的压力应用提供极具成本效率的解决方案。这些内部校准的温度补偿型传感器专门设计用于在 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 温度范围内,提供准确、稳定的输出。此系列预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。
电桥的输出与电源电压成比率。可以接受 18 Vdc [型号 SCXL004DN] 或 20 Vdc [型号 SCXL010DN] 以下的任何直流电源电压。