湿度和温度传感器
壁挂式传感器
壁挂式湿度温度传感器,采用霍尼韦尔 HumidIcon™ 湿度/温度传感器(仅限亚太区)
霍尼韦尔湿度和温度壁挂式传感器SCT系列是住宅和办公楼等建筑内的自动化和暖通空调系统的理想解决方案。该 SCT 系列采用霍尼韦尔 HumidIcon™ 湿度/温度传感器,以在区域内准确可靠地传感湿度和温度,从而增强用户的舒适性。
该 SCT 系列提供不同的选件和功能。该传感器可选配可读 LCD 显示屏,显示环境温度及相对湿度或露点。外壳饰边为银色或金色。
标准湿度和温度输出为 4 mA 至 20 mA 或 0 V 至 10 V。温度输出信号还可配置 NTC 10 kOhm、20 kOhm 或 PT1000 传感器。