双极位置传感器集成电路
SS41F6
高压、ESD 保护双极数字式霍尔效应位置传感器集成电路。扁平 TO-92 样式包装。数字电流沉输出。电源电压范围:4.5-60 Vdc
SS41F6 传感器集成电路是多功能的数字霍尔效应元件,由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。内置的调节器能在 4.5 Vdc 至 60 Vdc 电源电压范围内提供经过强化的稳定操作,内电路系统能防止电源电压极性因意外而颠倒时对传感器造成的损害。
输出负载电流超过额定负载电流时,启用输出短路保护。这种集电极开路的电流沉输出电压可与各种电子电路方便连接。这些产品采用扁平的 TO-92 型封装,直引脚散装包装