磁体
磁体
MG 系列磁体可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应和磁阻传感器集成电路。
MG 系列磁体提供多种紧凑配置、强度和磁性材料任您挑选,可作为执行器适用于具有单极或全极磁性特点的霍尔效应或磁阻式传感器集成电路中。这些磁体设计用于在指定距离内提供最小磁场强度,以帮助系统设计人员根据自身要求找到最合适的磁体。
其他
- 距离 = 0.76 mm [0.03 英寸] 处的磁通量
- 132 mT [1320 G]
- 140 mT [1400 G]
- 160 mT [1600 G]
- 210 mT [2100 G]
- 55 mT [550 G]
- 63 mT [630 G]
- 780 mT [7800 G]
- 90 mT [900 G]
- 距离 = 5.08 mm [0.2 英寸] 处的磁通量
- 19.5 mT [195 G]
- 2.5 mT [25 G]
- 35 mT [350 G]
- 37.5 mT [375 G]
- 42. mT [420 G]
- 5 mT [50 G]
- 7 mT [70 G]
- 7.5 mT [75 G]
- 工作温度
- -40°C 至 130°C [-40°F 至 266°F]
- -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
- -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
- -40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]
- -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]
- -40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]
- 磁铁形状
- 内嵌到环氧树脂填充的 15/32-32 UNS-2A 螺纹铝外壳
- 圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套
- 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套
- 条形图
- 条形外螺纹 1/4-20 塑料衬套
- 柱状
- 物理强度
- 不良
- 很舒适
- 防磁防震
- 不良
- 很舒适
- 产品类型
- 磁体
- 距离 = 0.25 mm [0.01 英寸] 处的磁通量
- 105 mT [1050 G]
- 111 mT [1110 G]
- 146 mT [1460 G]
- 235 mT [2350 G]
- 250 mT [2500 G]
- 262 mT [2620 G]
- 73 mT [730 G]
- 780 mT [7800 G]
- 磁铁材料/工艺
- Alnico V/压铸
- Alnico VI/烧结
- Alnico VIII / 烧结
- 稀土/压制
- 距离 = 1.27 mm [0.05 英寸] 处的磁通量
- 100 mT [1000 G]
- 117 mT [1170 G]
- 160 mT [1600 G]
- 36.5 mT [365 G]
- 41 mT [410 G]
- 75.5 mT [755 G]
- 780 mT [7800 G]
- 80 mT [800 G]
- 距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 处的磁通量
- 10 mT [100 G]
- 11.5 mT [115 G]
- 14 mT [140 G]
- 29.5 mT [295 G]
- 55 mT [550 G]
- 57.5 mT [575 G]
- 距离 = 2.54 mm [0.1 英寸] 处的磁通量
- 12 mT [120 G]
- 20.5 mT [205 G]
- 28 mT [280 G]
- 37 mT [370 G]
- 47 mT [470 G]
- 75 mT [750 G]
- 81.0 mT [810 G]
- 94 mT [940 G]
- 系列名称
- MG
- 防消磁
- 中等
- 很舒适
- 超强
其他
- 距离 = 0.76 mm [0.03 英寸] 处的磁通量
- 132 mT [1320 G]
- 140 mT [1400 G]
- 160 mT [1600 G]
- 210 mT [2100 G]
- 55 mT [550 G]
- 63 mT [630 G]
- 780 mT [7800 G]
- 90 mT [900 G]
- 距离 = 5.08 mm [0.2 英寸] 处的磁通量
- 19.5 mT [195 G]
- 2.5 mT [25 G]
- 35 mT [350 G]
- 37.5 mT [375 G]
- 42. mT [420 G]
- 5 mT [50 G]
- 7 mT [70 G]
- 7.5 mT [75 G]
- 工作温度
- -40°C 至 130°C [-40°F 至 266°F]
- -40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]
- -40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]
- -40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]
- -40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]
- -40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]
- 磁铁形状
- 内嵌到环氧树脂填充的 15/32-32 UNS-2A 螺纹铝外壳
- 圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套
- 圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套
- 条形图
- 条形外螺纹 1/4-20 塑料衬套
- 柱状
- 物理强度
- 不良
- 很舒适
- 防磁防震
- 不良
- 很舒适
- 产品类型
- 磁体
- 距离 = 0.25 mm [0.01 英寸] 处的磁通量
- 105 mT [1050 G]
- 111 mT [1110 G]
- 146 mT [1460 G]
- 235 mT [2350 G]
- 250 mT [2500 G]
- 262 mT [2620 G]
- 73 mT [730 G]
- 780 mT [7800 G]
- 磁铁材料/工艺
- Alnico V/压铸
- Alnico VI/烧结
- Alnico VIII / 烧结
- 稀土/压制
- 距离 = 1.27 mm [0.05 英寸] 处的磁通量
- 100 mT [1000 G]
- 117 mT [1170 G]
- 160 mT [1600 G]
- 36.5 mT [365 G]
- 41 mT [410 G]
- 75.5 mT [755 G]
- 780 mT [7800 G]
- 80 mT [800 G]
- 距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 处的磁通量
- 10 mT [100 G]
- 11.5 mT [115 G]
- 14 mT [140 G]
- 29.5 mT [295 G]
- 55 mT [550 G]
- 57.5 mT [575 G]
- 距离 = 2.54 mm [0.1 英寸] 处的磁通量
- 12 mT [120 G]
- 20.5 mT [205 G]
- 28 mT [280 G]
- 37 mT [370 G]
- 47 mT [470 G]
- 75 mT [750 G]
- 81.0 mT [810 G]
- 94 mT [940 G]
- 系列名称
- MG
- 防消磁
- 中等
- 很舒适
- 超强
- 距离 = 0.76 mm [0.03 英寸] 处的磁通量 : 132 mT [1320 G]|140 mT [1400 G]|160 mT [1600 G]|210 mT [2100 G]|55 mT [550 G]|63 mT [630 G]|780 mT [7800 G]|90 mT [900 G]
- 距离 = 5.08 mm [0.2 英寸] 处的磁通量 : 19.5 mT [195 G]|2.5 mT [25 G]|35 mT [350 G]|37.5 mT [375 G]|42. mT [420 G]|5 mT [50 G]|7 mT [70 G]|7.5 mT [75 G]
- 工作温度 : -40°C 至 130°C [-40°F 至 266°F]|-40°C 至 140°C [-40°F 至 284°F]|-40°C 至 150°C [-40°F 至 302°F]|-40°C 至 200°C [-40°F 至 392°F]|-40°C 至 250°C [-40°F 至 482°F]|-40°C 至 300°C [-40°F 至 572°F]
- 磁铁形状 : 内嵌到环氧树脂填充的 15/32-32 UNS-2A 螺纹铝外壳|圆柱形内层螺纹 4x40 金属衬套|圆柱形内层螺纹 8x32 金属衬套|条形图|条形外螺纹 1/4-20 塑料衬套|柱状
- 物理强度 : 不良|很舒适
- 防磁防震 : 不良|很舒适
- 产品类型 : 磁体
- 距离 = 0.25 mm [0.01 英寸] 处的磁通量 : 105 mT [1050 G]|111 mT [1110 G]|146 mT [1460 G]|235 mT [2350 G]|250 mT [2500 G]|262 mT [2620 G]|73 mT [730 G]|780 mT [7800 G]
- 磁铁材料/工艺 : Alnico V/压铸|Alnico VI/烧结|Alnico VIII / 烧结|稀土/压制
- 距离 = 1.27 mm [0.05 英寸] 处的磁通量 : 100 mT [1000 G]|117 mT [1170 G]|160 mT [1600 G]|36.5 mT [365 G]|41 mT [410 G]|75.5 mT [755 G]|780 mT [7800 G]|80 mT [800 G]
- 距离 = 3.81 mm [0.15 英寸] 处的磁通量 : 10 mT [100 G]|11.5 mT [115 G]|14 mT [140 G]|29.5 mT [295 G]|55 mT [550 G]|57.5 mT [575 G]
- 距离 = 2.54 mm [0.1 英寸] 处的磁通量 : 12 mT [120 G]|20.5 mT [205 G]|28 mT [280 G]|37 mT [370 G]|47 mT [470 G]|75 mT [750 G]|81.0 mT [810 G]|94 mT [940 G]
- 系列名称 : MG
- 防消磁 : 中等|很舒适|超强