全极位置传感器集成电路
标准功率系列
全极磁阻式传感器。SOT-23,扁平 TO-92 样式。典型值 7 G,最大 11 G(SM351RT、SM451R):典型值 14 G,最大 20 G(SM353RT、SM453R),3 至 24 Vdc
霍尼韦尔的标准功率系列磁阻式传感器集成电路(集成电路)装置具有超高灵敏度,专为追求可靠且稳定速度或位置传感器的制造商设计,适用于大气隙或小磁场的标准功率(通常为 3 Vdc 至 24 Vdc)应用场合。与磁簧开关和其他磁传感器不同,霍尼韦尔的稳固设计提供了超高灵敏度,最大高斯值达 11 G,在用于标准动力应用的同类传感器中具有最高灵敏度。
标准功率系列磁阻式传感器集成电路可响应平行于传感器方向的北极或南极。不需识别磁极,从而可简化安装,并尽可能地降低系统成本。