RTD 传感器
HRTS 系列
100 Ω 或 1000 Ω 铂电阻温度传感器 (RTD)。-70°C 至 260°C。带引线的陶瓷外壳
HRTS 系列薄膜铂制电阻温度探测器 (RTD) 用于测量 -70 °C 至 260 °C [-94 °F 至 500 °F] 范围内的温度。这些全装配元件可在探头组件中随时使用,无需使用纤细的铰接线延长引线。
这些产品的生产方式是:在氧化铝基底上镀一薄层铂,电阻经过激光微调,使互换性达标准的 ±0.2%(准确性达 ±0.5°C)或 ±0.1%(准确性达 ±0.3°C)。然后传感器芯片经过镶玻璃、绕线封装和陶瓷烧结后形成管状氧化铝衬套,配以 TFE Teflon® 绝缘引线。