大型微动开关
WM 系列
22 A. SPNC. 多种执行器和端子,25.4 mm 中心。侧面或板载
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列微动开关具有良好的精度、可靠性和可重复性,以及较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和灵敏的差动行程。
采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。
微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。