基于应用的解决方案交换机
DP 系列
交流控制电路(UL 和 CSA 认证)。SPNO. 嵌入式面板安装
MICRO SWITCH DM/DP 系列微动开关适合多种应用,以紧凑轻便的设计和准确的可重复性闻名。DM/DP 系列是应用于特殊领域的精密开关,可用于各种应用领域,包括门灯装置、门联锁装置以及维修面板等。
DM/DP 系列速动开关有瞬时配置、推拉式配置以及拉出锁定型配置的开关。快速连接端子和嵌入式面板安装外壳使其易于安装。除标准的快速连接端子 (4.78 mm x 0.51 mm [0.188 in x 0.020 in]) 外,还可提供更大的 (6.35 mm x 0.81 mm [0.25 in x 0.032 in]) 快速连接端子。