基于应用的解决方案交换机
WW 系列
插入式面板安装。慢动 DB 触点设计。UL、CSA。额定电流高达 16 A 的触点。最高 3 触点可用
WW 系列开关机构是一种非快动双断短杆型结构。有单回路、双回路和三回路多种型号产品。三回路开关有两个极。在一个三回路开关中,在非操作运行条件下(见左图)电路 #2 是闭合的,而电路 #1 和 #3 是断开的。当柱塞被压下时,电路 #2 断开,而电路 #1 和 #3 闭合。
因为开关接通/断开形成两个单独的电路(#1 和 #3),所以该开关是两极的。当柱塞被松开时,电路 #1 和 #3 断开,而电路 #2 闭合。