超小型微动开关
SM 系列
额定电流:最大 5 A ac & dc(UL、CSA、CE 和 ENEC)。多种执行器、端子和触点,9.5 mm 中心侧装。MIL-PRF-8805列表
MICRO SWITCH SM 系列小巧轻便、电气容量大、精度高且使用寿命长。SM 系列以高精度和高重复性为特征,配备金触点的开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SM 开关内的并联冗余。SM 开关可用于达 11 A (Vac) 或 1/4 HP (Vac) 的电力占空切换。