超小型微动开关
SX 系列
额定电流:最大 7 A ac & dc(UL、CSA、CE 和 ENEC 认证)。多种执行器、端子和触点,4.8 mm 中心侧装。MIL-PRF-8805列表
MICRO SWITCH SX 系列具有更高的可重复性和低操作力的特点,广泛适用于各种应用。与 MICRO SWITCH SM 系列类似,配备金触点的 SX 系列(小型封装)开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SX 开关内的并联冗余。
超小型微动开关
MICRO SWITCH SX 系列具有更高的可重复性和低操作力的特点,广泛适用于各种应用。与 MICRO SWITCH SM 系列类似,配备金触点的 SX 系列(小型封装)开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SX 开关内的并联冗余。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc