超小型微动开关
ZD 系列
额定电流:最大 3 A ac & dc(UL、cUL、ENEC 和 CQC 认证)。多种执行器、触力和端子。安装包括 9,5 mm 中心和整体针脚
霍尼韦尔 MICRO SWITCH ZD 系列为密封的超小型速动开关。尽管 ZD 系列尺寸较小,但是其控制电气负载范围额定值满足从逻辑电平(低电流、低电压)到限位负载切换(最高 3 A/125 V 交流)
该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物环境下。
超小型微动开关
霍尼韦尔 MICRO SWITCH ZD 系列为密封的超小型速动开关。尽管 ZD 系列尺寸较小,但是其控制电气负载范围额定值满足从逻辑电平(低电流、低电压)到限位负载切换(最高 3 A/125 V 交流)
该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物环境下。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc