超小型微动开关
ZM 系列
电流:最高 10.1 A 交流和 0.1 A 直流(UL、cUL 和 CQC 认证)。多种执行器、触力、端子和触点,9.5 mm 中心侧装
尽管 ZM 和 ZM1 系列尺寸小,但能控制从逻辑电平(基于计算机的电路)到功率电路开关的一系列电气负载(最大 16.1 A 和 250 Vac)。该超小型开关的封装尺寸非常适用于设备空间有限用途。 ZM 和 ZM1 系列的总长度小于 20 mm [0.78 in]。
超小型微动开关
尽管 ZM 和 ZM1 系列尺寸小,但能控制从逻辑电平(基于计算机的电路)到功率电路开关的一系列电气负载(最大 16.1 A 和 250 Vac)。该超小型开关的封装尺寸非常适用于设备空间有限用途。 ZM 和 ZM1 系列的总长度小于 20 mm [0.78 in]。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc