超小型微动开关
ZW 系列
密封柱塞。电流:最大 5 A(UL 和 cUL 认证)、6 A(ENEC 和 CQC 认证)。多种配置,9.5 mm 中心侧装。IP67 预接线端子
ZW 系列可用于控制从逻辑电平/基于计算机的电路到功率电路开关的一系列电气负载(最大 6 A / 250 Vac)。该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物室内或室外环境下。
超小型微动开关
ZW 系列可用于控制从逻辑电平/基于计算机的电路到功率电路开关的一系列电气负载(最大 6 A / 250 Vac)。该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物室内或室外环境下。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc