小型精密限位开关
BZG/BZH 系列
金属外壳。法兰或对角安装。NEMA 1、3、4 和 13 密封等级。75 mm x 31 mm 安装中心。UL 认证
霍尼韦尔的 BZG/BZH 开关在一分两半的外壳、弹性体密封套执行器、密封导管连接器和压铸铝外壳之间配备氯丁橡胶密封垫。安装孔位于开关空腔外部,能配用 10 号螺钉。可为带有两个导管开口的开关增配氖气指示灯,以用来指示接触状态。
小型精密限位开关
霍尼韦尔的 BZG/BZH 开关在一分两半的外壳、弹性体密封套执行器、密封导管连接器和压铸铝外壳之间配备氯丁橡胶密封垫。安装孔位于开关空腔外部,能配用 10 号螺钉。可为带有两个导管开口的开关增配氖气指示灯,以用来指示接触状态。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc