通用型限位开关
GLB 系列
Din EN50041 mounting. 金属外壳。插入式。IP67 密封等级,30x60 mm 安装孔。UL/CE 认证
霍尼韦尔的 MICRO SWITCH GLB 限位开关系列 满足国际 EN50041 标准,采用插入式主体设计。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。
坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。
通用型限位开关
霍尼韦尔的 MICRO SWITCH GLB 限位开关系列 满足国际 EN50041 标准,采用插入式主体设计。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。
坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc