通用型限位开关
GLF 系列
Din EN50041 mounting. 金属外壳。非插入式。1 个 LED 指示灯。IP67 密封等级;30 mm x 60 mm 安装孔。UL/CE/CCC 认证
霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLF 限位开关系列满足国际 EN50041 标准,主体为带 1 个 LED 灯的非插入式金属样式。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。
坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。