通用型限位开关
LS 系列
金属外壳。非插入式。IP67 密封等级。30 mm x 60 mm 安装中心。经过 CE 认证
霍尼韦尔的 MICRO SWITCH 紧凑型 LS 系列限位开关能在各种工业应用长期可靠运行。在恶劣的条件下,其耐用和可靠的设计可提供长使用寿命、精度和数百万次重复操作的一致性。
LS 系列配备紧凑的尺寸和可调功能,可在有限的空间中可靠使用,而不会牺牲可靠性。其结构为油密、防水、防尘,包括压铸外壳、接头和执行器。各种接头和执行器为各类应用提供了解决方案。
LS 系列采用非插入式主体设计,200LS 系列则采用插入式外壳。