通用型限位开关
SZL-WL 系列
安装符合 EN50041 标准。金属外壳。IP67 密封等级。30 mm x 60 mm 安装中心。CSA/UL/CE 认证
MICRO SWITCH SZL-WL 系列通用型限位开关具有高性价比,广泛用于从通用输送机至重型机械的各种用途。SZL-WL 系列开关基于霍尼韦尔丰富的全球工业应用经验,结构坚固,性能可靠,适用于全球各地。
SZL-WL 系列高品质产品以霍尼韦尔的全球销售和服务资源为后盾,能帮助客户尽可能缩短工厂停机时间并降低整体维护成本。
通用型限位开关
MICRO SWITCH SZL-WL 系列通用型限位开关具有高性价比,广泛用于从通用输送机至重型机械的各种用途。SZL-WL 系列开关基于霍尼韦尔丰富的全球工业应用经验,结构坚固,性能可靠,适用于全球各地。
SZL-WL 系列高品质产品以霍尼韦尔的全球销售和服务资源为后盾,能帮助客户尽可能缩短工厂停机时间并降低整体维护成本。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc