危险区域限位开关
CX 系列
UL CSA. ATEX (CE)。IEC Ex。INMETRO. IP66/67 1、 NEMA、 3、 4X、 4、 6P、 6、 13. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G
MICRO SWITCH CX 开关专为户外危险环境应用而设计。这些外壳的构造可耐受内部爆炸的压力。火焰通道能将爆炸性气体冷却到低于周围气体安全操作的最低温度。
MICRO SWITCH80CX 系列开关有坚固的铜制外壳,可抗盐水及其他腐蚀性环境。其不仅符合 NEMA 4X 抗腐蚀的保护要求,还符合其他 CX 开关的 NEMA 外壳标准。
产品配备 O 型密封圈,不仅能保护外壳不受天气影响,还能让产品位于规定的火焰通道之外,从而满足防爆要求。除非特别订购,否则所有微动开关都是顺时针和逆时针旋转。驱动机制可现场调节为顺时针或逆时针旋转。无需工具。