危险区域限位开关
EX 系列
UL CSA. ATEX (CE)。IEC Ex。INMETRO. NEMA 1. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G
MICRO SWITCH EX 开关采用经 UL 认证的小型外壳,适用于危险区域。EX系列开关腔旨在用于将膨胀性气体冷却至低于爆炸性气圈周围燃点温度。
该 EX 系列最大可切换至 20 A 电流,同时提供足够的安装布线空间。单和双导管开口可用。双导管开口可允许通过多个开关接线。该 EX 系列可安装于开关四面的任一侧。