危险区域限位开关
GSX 系列
cULus。ATEX。IEC Ex。INMETRO. KOSHA。IP67、NEMA 1、4、6、12、13. Div 1 和 2:I 级:B、C、D。Div 1 和 2:II 类:E、F、G
MICRO SWITCH™ GSX 系列防爆安全开关结合了业界领先的 MICRO SWITCH 全局安全开关 (GSS) 与 LSX 和 BX 产品线的防爆外壳,并能为客户提供最优质的专业技术服务。
强制中断特性可提供安全的故障模式,确保机器不会启动,从而支持一个更为安全的工作环境。GSX 系列安全开关平台考虑了 10,000 个以上的执行器和开关组合,确保一家全球供应商可满足客户的大部分安全和防爆开关要求。