危险区域限位开关
GXS 系列
ATEX (CE)。IEC Ex。IP66. II 2 G Ex d IIC T6. II 2 D Ex tD A21 T85C
GXS 系列防火限位开关专门设计用于危险区域。该 GXS 外壳为环氧树脂密封,符合 IP66 IEC/EN 60529环保要求。整个 GXS 系列遵守关于使用在爆炸环境中的设备和防护系统的欧盟指令 (94/9/EC),这些指令通常称为 ATEX 指令。
危险区域限位开关
GXS 系列防火限位开关专门设计用于危险区域。该 GXS 外壳为环氧树脂密封,符合 IP66 IEC/EN 60529环保要求。整个 GXS 系列遵守关于使用在爆炸环境中的设备和防护系统的欧盟指令 (94/9/EC),这些指令通常称为 ATEX 指令。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc