危险区域限位开关
VPX 系列
cULus。ATEX。IEC Ex。IP66、 NEMA 4、 4X、 6、 13. 1 区:I 级:B、C、D。1 区:II 类:E、F、G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MICRO SWITCH VPX 系列 开关专为户外危险环境而设计。该开关外壳的构造可耐受内部爆炸的压力。火焰通道能将爆炸性气体冷却到低于周围气体安全操作的最低温度。
VPX 系列型号配备电感式接近开关,采用本安级 (IS) 保护方法。无论这些设备或者机制在何处设计、创建或安装,VPX 系列产品的足迹遍及全球。
VPX 系列开关配备标准坚固的压铸铝外壳。产品外壳可用于户外恶劣天气条件,符合 NEMA 4X 耐腐蚀要求,符合各类 NEMA 外壳标准。
产品的 O 形密封圈使外壳不仅不受天气影响,而且位于规定的火焰通道之外,从而满足防爆要求。VPX 系列开关有多个颜色和角度可选,可从多个方向看到。除非特别订购,否则所有微动开关都是顺时针和逆时针旋转。