重载限位开关
HDLS 系列
坚固的金属外壳。插入式和非插入式。IP65/66/67 密封等级,30 mm x 60 mm 安装中心。UL, CSA, CE, UKCA, CCC 认证
HDLS 系列重载限位开关采用球窝接头设计,预留安全的接头与主体空间,配备独特的全金属传动系统,具有恒温运行和耐高温特性,以及可节省布线时间的自升压压板式端子。HDLS 系列外壳坚固,可提供1、3、4、4X、6、6P、12 和13 密封等级:IP65/66/67. 侧面旋转版本可以修改为 CW 和/或 CCW 操作,操作接头可旋转 90°。低温和高温密封选件。