重载限位开关
HDLS 不锈钢系列
不锈钢外壳。非插入式。NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P 和 13 密封等级,30 mm x 60 mm 安装中心。UL/CSA 认证
MICRO SWITCH HDLS 系列开关均采用不锈钢材质。可用于石化工厂、食品加工厂、轮船和港口等高腐蚀性环境。316型不锈钢浇注主体设计让可能积攒食品残渣的缝隙减至最小。执行器、操作头和螺钉也均采用不锈钢制造。所有的密封件均采用碳氟化合物,耐化学腐蚀性极佳,且工作温度上限可达 121 °C [250 °F],整个开关用高压蒸汽进行清洗。有预接线和环氧树脂浇注版本可供选择。
- 防腐不锈钢非插入式主体、端头和旋转轴
- 不锈钢杠杆
- 碳密封(可用低温氟硅氧烷密封)
- NEMA 1、3、3R、4、4X、6、6P 和 13 密封等级
- UL、CSA、CE、CCC