小型限位开关
SSCE 系列
微型金属外壳。PUR 预接线电缆,25 mm 安装中心。IP65/66/67 sealing. 经过 CE 认证
超密封型 MICRO SWITCH SSCE 系列小型限位开关采用精心设计,即使在最恶劣的环境中也能可靠运行。其坚固耐用的设计、限制腐蚀的特点、灵活的 PUR 电缆和超密封使其能够完全浸没在一系列流体中工作。其小巧的尺寸有利于在有限的空间中工作。一系列不同执行器可在应用中提供灵活性。
小型限位开关
超密封型 MICRO SWITCH SSCE 系列小型限位开关采用精心设计,即使在最恶劣的环境中也能可靠运行。其坚固耐用的设计、限制腐蚀的特点、灵活的 PUR 电缆和超密封使其能够完全浸没在一系列流体中工作。其小巧的尺寸有利于在有限的空间中工作。一系列不同执行器可在应用中提供灵活性。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc