小型限位开关
SZL-VL-S 系列
小型外壳。直接断开触点(仅限侧面旋转)。IP67 密封等级,21 mm x 56 mm 安装中心。CCC/CE/cULus 认证
SZL-VL-S 系列微型限位开关非常适合安装空间狭小的应用。根据 IP67 密封等级,这些开关非常适合原始设备制造商机械,这些机械需要坚固可靠的限位开关,能够安装于空间受限的应用。其设计不仅增大了布线空间,使得布线更加方便,而且电缆密封套选配件也有助于更快和更高效的端接。
SZL-VL-S 系列开关采用分体式外壳设计,其由压铸体制成,顶部采用玻璃填充的阻燃热塑性盖。该盖可移除,以便于查看和安装。模块化执行器顶部设计允许进行多种配置以满足各种应用需求。SZL-VL-S 为全球通用,满足全球各地的应用认证