紧凑和标准安全开关
GSS 系列
安装满足 EN50041 和 EN50047 要求。全球标准。金属或塑料外壳。UL、CSA、CE、SIL3。银触点和金触点
霍尼韦尔 GSS 系列机电安全开关由不同的安全开关组构成,满足 EN50041 或 50047 标准。GSS 系列开关满足全球应用机构认证。采用正向断开常闭触点。
开关的红色主体颜色易于识别安全应用开关。尽管开关设计旨在用于安全用途,但是这些开关也可用于非安全用途。GSA 系列金属限位开关满足EN50041关于 30 x 60 mm 安装模式标准。GSA 系列限位开关最多可采用四个触点及不同执行器接头,适用于广泛应用。