钥匙联锁开关
GKE 系列
玻璃填充聚酯外壳。IEC 20 mm 安装;cULus、CE 和 SIL3 认证。IP66/67. NEMA 1, 4X(室内),12, 13. 银触点
GKE 系列钥匙联锁安全开关结构紧凑,性价比高,能有效提高安全防护应用的可靠性。GKE 旋转接头采用正向断开安全触点和多个触点配置,可从五个方向结合执行器。该开关采用符合 IEC 60947-5-1要求的双绝缘,两种标准执行器可供选择。
钥匙联锁开关
GKE 系列钥匙联锁安全开关结构紧凑,性价比高,能有效提高安全防护应用的可靠性。GKE 旋转接头采用正向断开安全触点和多个触点配置,可从五个方向结合执行器。该开关采用符合 IEC 60947-5-1要求的双绝缘,两种标准执行器可供选择。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc