钥匙联锁开关
GKM 系列
超紧凑的钥匙联锁开关。UL、CE 和 SIL3 认证。IP66/IP67. NEMA 1, 12, 13. 电缆或连接器选项
MICRO SWITCH GKM 系列是霍尼韦尔微型开关产品线中最小的钥匙联锁开关。GKM 具备菊花链能力,能够减少安装和拆卸时间。预接线版本能够在 OEM 应用中快速安装,简单布线,测试功能,很可能显著削减成本。按照安全代码 EN 60954-1 和类别 1 单独使用组件。
通过使用组件和其他安全开关和模块,遵守类别 2、3 或 4 构建综合保护方案是可能的。终端用户应用可使用简单的升级保护解决方案。