钥匙联锁开关
GKN 系列
多用途、多选项。cULus、CE、CCC、S-mark 和 SIL3 认证。IP67. NEMA 1, 4X(室内),12, 13. 银触点
MICRO SWITCH GKN 系列安全联锁开关 采用高性价比的紧凑封装,具备优异的可靠性。提供六种不同类型的执行器按键。GKN 系列符合 IEC 60947-5-1 并经过 cULus、CE、和 CCC 认证。
钥匙联锁开关
MICRO SWITCH GKN 系列安全联锁开关 采用高性价比的紧凑封装,具备优异的可靠性。提供六种不同类型的执行器按键。GKN 系列符合 IEC 60947-5-1 并经过 cULus、CE、和 CCC 认证。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc