通用型加速计
JTF 型系列
通用型加速度计。最低工作频率:0 Hz。易于校准。±5 G 至 ±200 G 动态范围
JTF 加速度计提供三种安装方式,可满足特定应用的要求。此类加速计的感应技术基于压阻技术。频率响可行下扩展以适应直流应用。JTF 系列采用密封结构,可在严苛的工业环境下提供可靠性能。外壳材质采用非磁性的阳极电镀铝或不锈钢,不易受到磁场干扰。我们的联机式放大器和仪器可与 JTF 系列加速度计一起使用。螺钉安装型号配备可选三轴固定件,可允许同时使用多个加速计。
特征
- 工作频率:0 Hz
- 便于校准
- 低阻抗
- 螺钉、螺栓或螺柱安装选项
- mV/G 输出
- 可在 0 Hz 条件下运行
- 低磁场(原因:外壳材质)