通用型加速计
MA311型号系列
直流响应加速度计。放大的电压输出信号。方形底座,带 4 6-40 UNF 安装孔。±1 G 至 ±50 G 动态范围
MA311/312 系列加速度计具备多种配置,可根据特定应用要求使用螺柱或螺栓安装。焊接不锈钢结构可在严苛的工业环境下提供可靠性能。具备低阻抗应变计,频率范围可低至直流,不易受到噪音干扰,放大器电子组件均得到了简化。
特征
- 交流和直流响应
- 输出电压得以放大
- 可用频率范围:0 Hz 至 1800 Hz
- 使用螺柱或螺栓安装
- mV/G 输出
通用型加速计
MA311/312 系列加速度计具备多种配置,可根据特定应用要求使用螺柱或螺栓安装。焊接不锈钢结构可在严苛的工业环境下提供可靠性能。具备低阻抗应变计,频率范围可低至直流,不易受到噪音干扰,放大器电子组件均得到了简化。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc