显示和调节
GM 系列
低成本仪表,带 4½ 英寸数字 LED 显示屏。紧凑的 ⅛ DIN 外壳。应变计励磁
GM 是一款多用途的多功能信号调节器、放大器和电源供电器,可与非放大型 mV/V 传感器合用。它还提供分路校准(校准信号),在无需昂贵的模拟器情况下建立系统(如果同时购买显示器和传感器,则在工厂安装无需额外费用)。提供峰值/保留**、跟踪/锁定和双限位值等全方位选项。
特征
- 应变计/电桥型传感器输入
- 4½ 英寸数字 LED 显示屏
- 大型 14.2 mm [0.56 英寸] 读数显示
- 高速模拟输出(最高达 27 kHz)
- *可选型号 56a,需配备 1/4 DIN 外壳
- **放空率:<0.01 % of full scale