线内放大器
UV 系列
应变计放大器。±5 Vdc 三线输出。可编程增益设置。调节范围宽度为 0
UV 型放大器可为传感器提供高稳压电桥激励电压,并可将传感器的毫伏信号转换为 ±5 Vdc 信号。这款通用在线放大器具备两个可选激励电压、可编程放大设置、零点调节范围宽以及用于快速校准的缓冲式固态分流继电器。
特征
- 应变计传感器放大器
- ±5 Vdc 三线输出
- 激励电压:3 V 或 5 V@ 70 mA
- 电源电压范围:11 至 28 VDC
- NEMA 4 外壳
- 增加噪声环境中的信噪比
- 消除激励源中的电压下降影响
- 信号可从低阻抗源发送到数据系统