梁式测压元件
MBH 型
微型梁式测力传感器。范围:150 g 至 10 lb。精度:±0.15% FS。铝
MBH 型微型梁式测力传感器设计用于测量超低弯曲应力,并且满量程非线性度和迟滞高达 0.1%。内置过载停止功能,可靠性更好。微型尺寸,方便将设备集成到现有系统中。MBH 型采用箔式应变计,负载范围为 150 克到 10 磅。
特征
- 范围:150 g 至 10 lb
- 微型尺寸
- 线性度:0.1%
- 小直径
- 集成电缆
- 仅在测量压力时校准
梁式测压元件
MBH 型微型梁式测力传感器设计用于测量超低弯曲应力,并且满量程非线性度和迟滞高达 0.1%。内置过载停止功能,可靠性更好。微型尺寸,方便将设备集成到现有系统中。MBH 型采用箔式应变计,负载范围为 150 克到 10 磅。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc