梁式测压元件
Model MBL
微型梁式测力传感器。范围:25 g 至 1,000 g。精度:±0.15% FS。铝
Model MBL 微型梁式测力传感器设计用于测量超小的弯曲力,并可实现 0.1% 满量程非线性度和迟滞。内置过载停止功能,可靠性更好。微型尺寸,方便将设备集成到现有系统中。Model MBL 使用半导体量具,载荷范围从 25 g 到 1,000 g。
特征
- 25 g 至 1000 g
- 微型尺寸
- 线性度:0.1%
- 小直径
- 集成电缆
- 仅在测量压力时校准
梁式测压元件
Model MBL 微型梁式测力传感器设计用于测量超小的弯曲力,并可实现 0.1% 满量程非线性度和迟滞。内置过载停止功能,可靠性更好。微型尺寸,方便将设备集成到现有系统中。Model MBL 使用半导体量具,载荷范围从 25 g 到 1,000 g。
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc