轮辐式测压元件
TH 型号
通孔测力传感器。范围:15,000 lb 至 200,000 lb。精度:±0.40% FS。紧凑的柱状结构。 不锈钢
TH 型环状测力传感器配备平滑的通孔设计,适合要求荷载结构穿过传感器的应用。其中包括螺栓力测量、接线柱或撑脚安装,以及轧机系统。可测量15,000 磅至 200,000 磅的负载,最大满量程非线性度为 ±0.25。
此型号适用于压力测量应用。为确保优异性能,须将测力传感器安装在平坦且相互平行的载荷表面之间。TH 型环状测力传感器具有较大的内部孔径(相对于外径而言)。TH 型测力传感尺寸小巧,容量大。
特征
- 范围:15000 lb 至 200000 lb
- 通孔设计
- 紧凑的柱状结构
- mV/V 输出
- 线性度:0.25%