长行程 LVDT
JEC-AG 型系列
直流-直流长行程位移传感器。导向式弹簧自回位衔铁,±0.5 英寸至 ±3.0 英寸。±0.25% F.S. 非线性
JEC-AG DC-DC 型长行程位移传感器配备专用导向弹簧回复电枢,范围从 ±0.5 至 ±3.0 in,满量程精度为 ±0.25%。±5 vdc 或0 至 10 vdc 输出可通过 ±12 vdc 至 ±20 vdc 双电源或 24 至 40 vdc 单电源。装置操作温度范围 -58°F 至 +176°F, 采用不锈钢结构主体及 6 ft 多芯屏蔽电缆。
特征
- 不锈钢构造
- 更长的寿命周期
- 电压调节
- 反向极性保护
- 单或双电线(实地选择)
- 固定导向型弹簧复位电枢