高压传感器
高压力变送器。50000 psi 至 100000 psi。AE F-250-C 端口。0.5% 精度。Custom 465 不锈钢接液材料
The high pressure transducer Model HP is designed to accept extreme pressure ranges of 50,000 psi to 100,000 psi. 由 Custom 465 不锈钢制造,外壳配有特殊安全吹气塞,如果压力元件破裂,该传感器会将多余的压力逐渐泄漏出去。这些传感器在 -65°F 至 250°F 的宽温范围内工作。温度对跨度和零值的影响均为 0.005%,并且满刻度精度为 0.5%。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc