卫生设施压力传感器
卫生流程变送器。10 psi 至 600 psi。跟踪温度变化。4 mA 至 20 mA 输出。500 ms 压力响应时间
就地清洁 (CIP) 不锈钢卫生流程变送器由 Ha C276/316 不锈钢制成,提供多种法兰、电气连接和操作温度,旨在满足下列潜在应用中的环境要求。
Reset Filters
You can only request up to 6 free samples. Please remove one or more products from your sample bag before requesting another sample
×
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc