微型冲压压力传感器
型号 S
超小型齐平膜压力传感器,范围为 100 psi 至 15,000 psi,满量程精度为 1%
霍尼韦尔整个超小型压力传感器产品线可精确测量从 100 psi 到 15000 psi 的压力。这些衡量专用的超小型压力传感器具有较高的固有频率,且采用了由 17-4 PH 不锈钢制造的齐平膜片。温度补偿通过利用位于传感器内部的温度敏感元件来完成。这类传感器拥有电子零点平衡线路板(约 1 in x 0.087 in 厚)。这种平衡板可与传感器不在同一环境温度中。所有传感器在惠斯通电桥线路中均有(4) 个活跃的粘贴应变片。
特征
- 范围:100 psi 至 15000 psi
- 嵌入式安装设计
- 内部无死区容积
- 高频
- mV/V 输出
- 1% 精度
- 经过 CE 认证