Interruptores grandes básicos
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
- Advanced Sensing Technologies
- Industrial Sensing
- Industrial Switches
- Interruptores básicos
- Interruptores grandes básicos
Interruptores grandes básicos
Los interruptores cuentan con poca fuerza de operación y bajo recorrido diferencial, de 10 A a 25 A, y una amplia gama de calificaciones, acciones de funcionamiento y terminaciones.
Exacta, confiable y repetible, las Series BZ/BA/BM/BE MICRO SWITCH ofrecen características de operación precisas y una vida útil más prolongada. Estos interruptores grandes de acción rápida ofrecen un funcionamiento preciso y un recorrido diferencial sensible.Utilizando procesos de fabricación y controles de calidad de vanguardia, Honeywell ha creado interruptores grandes de acción rápida de primera calidad que cumplen con los requisitos de diversas agencias internacionales. Algunos modelos tienen calificaciones militares.
En general, las Series MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE se utilizan para aplicaciones de encendido/apagado de precisión, así como también de fin de límite, presencia/ausencia e interfaz de operador manual. Su diseño es apto para diversas necesidades de aplicación. Las opciones configuradas con los interruptores BZ, BA, BM y BE brindan una amplia gama de características de funcionamiento e interfaz.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc