Celdas de carga de perfil bajo
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- Celdas de carga de perfil bajo
Celdas de carga de perfil bajo
Las celdas de precisión tipo disco y de perfil bajo ofrecen una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas como torque, movimientos flectores y cargas laterales.
Honeywell ofrece dos tipos de celdas de carga de precisión tipo disco y de perfil bajo elaboradas con acero inoxidable o acero al carbono. Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable cuentan con galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado para ofrecer un alto rendimiento a lo largo de varios ciclos de verificación, tales como aplicaciones para pruebas de materiales. Versiones con mayor resistencia a la fatiga e intrínsecamente seguras disponibles.
Nuestras celdas de carga tipo disco de acero al carbono de uso general son rentables y ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general. Versiones resistentes a la fatiga o con mayor resistencia a la fatiga o resistentes disponibles.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc