celdas de carga en línea
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- celdas de carga en línea
celdas de carga en línea
Celdas de carga para aplicaciones de tensión en línea y tensión/compresión diseñadas para montar en línea en el eje de carga para medir la tensión.
Las celdas de carga para aplicaciones de tensión en línea y tensión/compresión de Honeywell están diseñadas para montar en línea en el eje de carga para medir la tensión. Los modelos para extremo de barra, que se ofrecen en versiones para aplicaciones de tensión o tensión/compresión, están construidos con acero inoxidable soldado y una variedad de configuraciones de rosca que los hace ideales para aplicaciones en el campo y entornos de laboratorio. La serie para aplicaciones de tensión/compresión es capaz de soportar considerables cargas fuera de eje, por lo que es la opción ideal para la medición de tensión o la medición de compresión en línea en la que no se puede controlar por completo la carga lateral.
Otras celdas de carga en línea de Honeywell se elaboran con acero al carbono y ofrecen un diseño de diámetro pequeño para montaje en un sistema de trabajo existente que tenga espacios reducidos. En general, se usan en sistemas de transferencia de fuerza hidráulica. Estas celdas de carga son económicas y fáciles de montar, y permiten verificar simultáneamente sistemas de elementos múltiples.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Tamaño máximo del archivo
Se ha superado el máximo de archivos
Debido a la inactividad se cerrará tu sesión 000 segundos.