Celdas de carga tipo viga S y Z
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- Celdas de carga tipo viga S y Z
Celdas de carga tipo viga S y Z
Los diseños económicos combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior; 20 kg a 1000 kg, 1000 kg a 20000 kg.
Las celdas de carga tipo viga S y Z de Honeywell combinan una forma compacta con alta precisión para producir un transductor de fuerza de tensión superior. El diseño de una sola pieza en forma de “S” se construye a partir de acero de aleación niquelado y logra una no linealidad máxima del 0,02 % o 0,03 % para rangos de carga de 20 kg a 20000 kg.
No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc