Celdas de carga de perfil bajo
Honeywell ofrece dos tipos de celdas de carga de precisión tipo disco y de perfil bajo elaboradas con acero inoxidable o acero al carbono. Las celdas de carga tipo disco de perfil bajo de acero inoxidable cuentan con galgas extensiométricas de lámina de aluminio o aluminio soldado para ofrecer un alto rendimiento a lo largo de varios ciclos de verificación, tales como aplicaciones para pruebas de materiales. Versiones con mayor resistencia a la fatiga e intrínsecamente seguras disponibles.
Nuestras celdas de carga tipo disco de acero al carbono de uso general son rentables y ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas externas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general. Versiones resistentes a la fatiga o con mayor resistencia a la fatiga o resistentes disponibles.