Celdas de carga tipo dona
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
- Soluciones de detección
- Industrial Sensing
- Productos de medición y verificación
- Celdas de carga
- Celdas de carga tipo dona
Celdas de carga tipo dona
Presentan un diseño de orificio pasante compacto y suave para usar en aplicaciones que requieren que la estructura de carga pase a través de la celda.
Las celdas de carga estilo dona de Honeywell presentan un diseño de orificio pasante compacto y suave para usar en aplicaciones que requieren que la estructura de carga pase a través de la celda. Se ofrece en modelos de tensión o tensión/compresión, la carga de medición varía de 150 g a 200,000 lbs. Construido de acero inoxidable o acero al carbono. Perno especial y modelo de sensor de fuerza de montaje del motor construido en aluminio.
Las aplicaciones típicas incluyen mediciones de fuerza de pernos, fuerzas de sujeción, monitoreo de sobrecargas de montaje en postes o patas y sistemas de laminación. No dude en contactarnos si necesita modificaciones especiales o un diseño completamente personalizado para satisfacer sus requisitos exclusivos.
¡Manténgase informado!
Regístrese para recibir información exclusiva de Honeywell, como actualizaciones de producto, información técnica, nuevos productos, eventos y noticias, encuestas, ofertas especiales, y más, a través de teléfono, correo electrónico, y otras formas de comunicación electrónica.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc
Tamaño máximo del archivo
Se ha superado el máximo de archivos
Debido a la inactividad se cerrará tu sesión 000 segundos.